Julkaise tuotteesi
Freestanding Doublesided Upright 2000
Freestanding Doublesided Upright 2000
Freestanding Doublesided Upright 2000
Freestanding Doublesided Upright 2000
    Dalform

    Freestanding Doublesided Upright 2000

    Stable and highly versatile support system that forms the foundation of the entire cloakroom series. The system allows for easy installation, stepless height adjustment, and future reconfiguration of shelves, cabinets, and benches. The floor stands are ideal for creating freestanding storage islands without anchoring to the walls.

    Tekniset tiedot

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT-Stand-2000
    • TuoteperheStorage
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)25
    • Syvyys (mm)45
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units
    • OmniClass-numero23-21 15 21
    • OmniClass-nimikeCloakroom Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa