Julkaise tuotteesi
FOR1 High features wood slab
Danosa

FOR1 High features wood slab

HIGH FEATURES WOOD SLAB
- Acoustic insulation: Stone wool/Cross-linked polyethylene

ADVANTAGES

- Airborne noise insulation levels DnTw between 58 - 62 dBA.
- Impact noise insulation levels L'nTw between 48 - 39 dB.
- Durability along time.
- Compression resistance.
- Compatible with floor instalations.
- It does not need a protection layer against humidity.

USES

- Rehabilitation of residential buildings with wooden structure.
- Rehabilitation of public buildings as hotels.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFOR1
  • TuoteperheAcoustic Insulation
  • TuoteryhmäCeiling
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Toissijainen materiaaliMineraalivilla
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
  • IFC-luokitusLevy
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
  • OmniClass-numero23-15 13 21 35
  • OmniClass-nimikeAcoustical Ceiling Treatment