Julkaise tuotteesi
FOS1 Lift pit
Danosa

FOS1 Lift pit

LIFT PIT
- Waterproofing: Bicomponent flexible waterproofing mortar

ADVANTAGES
- Waterproofing without joints and overlaps.
- Support protected.
- Easy application.
- System able to bridging fissures.
- High protection to saltpetre and sea water.
- UV resistant.

USES
- Terraces and balconies waterproofing.
- Waterproofing for bathrooms, kitchens, swimming pools, changing rooms...
- Lift pits waterproofing.
- Suitable for contact with drinking water.

Tekniset tiedot
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS 

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER W

    - Description: Acrylic primer in aqueous dispersion for consolidation and sealing of Mineral supports

    - Property: Efficiency

    - Value: 1 l/10 m2

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCRET PROTECT FLEX

    - Description: Bicomponent flexible waterproofing mortar

    - Property: Efficiency

    - Value: 3kg/m²

    DIMENSIONAL STABILITY

    - Product: MALLA PX 160

    - Description: Fiberglass grid mesh 4x4 mm

    - Property: Grammage

    - Value: 160g/m²

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFOS1
  • TuoteperheLiquid waterproofing
  • TuoteryhmäInstallations
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMortar
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSL_90_60_49
  • Uniclass 2015 -kuvausLift pits
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlatform Lifts
  • OmniClass-numero23-13 25 17
  • OmniClass-nimikeWaterproofing
  • CSI UniFormat II -koodiA20
  • CSI UniFormat II -nimikeBASEMENT CONSTRUCTION
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
Pohjois-Korea