Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

IMPACTODAN 5

Yksilöity viite: impactodan_5
Brändi: Danosa
Tuoteperhe: Acoustic Insulation
Tuoteryhmä: Polyethylene
Leveys (mm): 15000
Korkeus (mm): 1000
Syvyys (mm): 5
Julkaisupäivä: 2019-03-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
IMPACTODAN 5 is a cross-linked polyethylene foam sheet, 5 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties.
It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. Its use is guaranteed by the DIT N. 439 from the Spanish building science institute “Eduardo Torroja”.


SCOPE:

Acoustic insulation against airborne and impact noise of supports between different users in residential buildings or facilities in urban areas, like houses, hotels, hospitals, etc.
Insulation addition of floating floors against low-middle and high frequencies on all kind of commercial premises such as restaurants, supermarkets, areas with music, etc.
Renewal of floors in residential buildings.

TECHNICAL DATA:

- Thickness: 5 mm (EN 1923)
- Thickness tolerance: less than 10 % (EN 823)
- Length and width tolerance: less than 1 % (EN 822)
- Reduction of transmitted impact noise, ΔLn: 20 dB (EN 140-8, EN 717-2)
- Impact sound pressure level L´nT,w, on site: less than 60 dB (EN 140-7, EN 717-2)
- Dynamic stiffness: 90 MN/m3 (EN 29052-1)
- Density: 27 ± 2 kg/m3 (EN 845)
- Hysteresis load: more than 1.6 Nm (EN 3386-1)
- Compression strength to 25%: 23 ± 2 kPa (UNE EN ISO 3386-1)
- Compression set 24 h, 50% comp., 23ºC: less than 32 % (EN 1856)
- Tensile strength more than: 180 kPa (EN 1798)
- Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1)
- Thermal conductivity: 0.040 W/mK (EN 12667)
- Water diffusion factor, μ: more than 2000 (EN 12086)
- Airborne sound reduction improvement: 8 dB (UNE-EN-ISO 140-16)


PRESENTATION:

- Length: 50 m, 15m
- Width: 2 m, 1 m
- Total thickness: 5 mm
- Diameter: 60 cm, 20 cm
- Product Code: 620005 (50 x 2 m), 620015 (15 x 1 m)


Materiaali pääasiassa: Polyethylene
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: Building Materials - Acoustics
Uniclass 2015 Koodi: EF_30_20
Uniclass 2015 Kuvaus: Floors
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 81 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustic Insulation
KaikkiLuokat Numero: 23-39 11 11 13
KaikkiLuokat Otsikko: Noise Barriers
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Acoustics

Nimi Arvo
Application Impact sound insulation
Color Black
Material Cross-linked polyethylene
Noise Reduction Coefficient ΔLn: 20 dB
Thermal Resistance 0.04
Thickness 5
VOCs and Formaldehyde 30 µg/m3
Width [cm] 1000

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty