Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
dasso/products/37c74fd8-e40a-4f9a-9eff-cdb5775009d9
Koti
Luokat
Lattiat
Puulattia
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
Saatavana Yhdysvallat
dasso Group
Seuraa
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Natural Skin Unfurled Bamboo
Natural skin "finished" face
Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
Wear layer thickness of 5mm
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
W5/8"x W3-1/4"x RL (1'-47.25in.)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ES-FOR-15N-3-Bamboo-Flooring
Tuoteperhe
dassoFlooring
Tuoteryhmä
Finish By Nature Unfurled Flooring
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-12-24
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
0.63
Leveys (mm)
3.25
Syvyys (mm)
43
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Bambu
Valmistettu:
Kiina
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Lattiat - Puulattia
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Unfurled Bamboo
Lataa
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
Lataa
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 4-3/4'' Winter Wheat Densified Bamboo
Lataa
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Honey Bamboo Strand
Lataa
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Caramel Bamboo Strand
Lataa
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
Lataa