Julkaise tuotteesi
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWSB-FOU-ESP-5-Bamboo-Flooring
    • TuoteperhedassoFlooring
    • TuoteryhmäFoundation Strand Bamboo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-08-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)0.5
    • Leveys (mm)5
    • Syvyys (mm)73
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBambu
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiWood flooring
    • UNSPSC-koodi30161702
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFloors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 00
    • OmniClass-nimikeFloor Coverings
    • CSI UniFormat II -koodiB1010
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction