Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
dasso/products/56e5b64b-f8c7-4bf5-b808-8cc34c406614
Koti
Luokat
Lattiat
Puulattia
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
Saatavana Yhdysvallat
dasso Group
Seuraa
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
Natural Skin Unfurled Bamboo
All Bamboo 3-ply construction
Thickness: 3/4"
Natural skin "finished" face
Regular Tongue & Groove
Wear layer thickness of 6mm
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
T3/4 x W2 1/4+ 3 3/4+5 x L4ft RL
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ES-FOR-RW-235
Tuoteperhe
dassoFlooring
Tuoteryhmä
Finish By Nature Unfurled Flooring
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-12-24
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
0.75
Leveys (mm)
5
Syvyys (mm)
43
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Bambu
Valmistettu:
Kiina
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Lattiat - Puulattia
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Unfurled Bamboo
Lataa
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
Lataa
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 4-3/4'' Winter Wheat Densified Bamboo
Lataa
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Honey Bamboo Strand
Lataa
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
Lataa
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Caramel Bamboo Strand
Lataa