Julkaise tuotteesi
Linear drain with full cover
Linear drain with full cover
    Deante
    Arkistoitu

    Linear drain with full cover

    • additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
    • made of stainless steel
    • set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
    • the set includes levelling legs and a cover removal hook
    • Length
      • 006B - 600mm
      • 007B - 700mm
      • 008B - 800mm
      • 010B - 1000mm
    Tekniset tiedot
      • set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekos_006b_007b_008b_010b
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-13
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)98
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_70
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage equipment
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains