Julkaise tuotteesi
SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer
Deante

SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer

  • Length 580 mm
  • Width 500 mm
  • Bowl depth 170 mm
  • For cabinet 450 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

  • type of steel
    • 011A - satyna
    • 311A - dekor
Tekniset tiedot
    • Length 580 mm
    • Width 500 mm
    • Bowl depth 170 mm
    • For cabinet 450 mm
    • Outflow 3,5"
    • Sink model 1 bowl 
    • Thickness of steel 600 µm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezeo_011a_311a
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)170
  • Leveys (mm)580
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures