Julkaise tuotteesi
K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink
Kohler

K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink

4.6 / 5 tähteä4.6(37 arvostelua)

This all-in-one kitchen sink kit includes a sound-absorbing 18-gauge stainless-steel sink with large and medium bowls, a Malleco pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser, two sink strainers, and a sink utility rack with soaking cup. The sink accommodates top-mount or under-mount installation.

FEATURES

  • Includes Malleco™ pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser in Vibrant Stainless.
  • 1.8 gal/min (6.8 /min) maximum flow rate at 60 psi (413.7 kPa).
  • Faucet meets CalGreen requirements for kitchen faucets.
  • Faucet meets NSF 61 and NSF 372.
  • Includes two sink strainers.
  • Includes kitchen sink utility rack with soaking cup.
  • Utility rack includes KOHLER® One-Year Limited Warranty.
  • Two faucet holes.
  • 9-inch depth provides generous workspace.
  • SilentShield® sound-absorption technology.

Material

  • 18-gauge stainless steel.

Installation

  • Top-mount or under-mount.
  • Includes installation hardware.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Product Dimensions

    Length 33", Height 9-1/4"Width 22"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekohler-K-R75791-2PC
  • TuoteperheKitchen Sinks
  • TuoteryhmäKOHLER®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures