Julkaise tuotteesi
Cap Round LED vit

Cap Round LED vit

Cap Round levereras med 14 LED, Cap Quadrat levereras med 18 LED. Båda typerna erhålles med antingen vita eller blåa LED. Front och stomme i gjutet aluminium, lackerad i silverfärg. Armaturen kan monteras både i täta och öppna väggar. Livslängd upp till 30.000 timmar, Ljuskällorna är ej utbytbara. Små färgavvikelser från armatur till armatur kan förekomma. IP54, klass 2.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3215233
  • TuoteperheLed armaturer
  • TuoteryhmäCap led
  • TyyppiDigital Inventory (Products)
  • Julkaisupäivä2012-05-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)112
  • Leveys (mm)126
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115