Julkaise tuotteesi
100620BK AZA Urinal divider
100620BK AZA Urinal divider
    DELABIE

    100620BK AZA Urinal divider

    Complete pre-rinse set without bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted twin hole mixer with 150mm centres with: - valve heads with reinforced mechanisms with ergonomic control levers. - offset inlet connections with M1/2" tails. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip. Black reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty. These pre-rinse models can be installed close to the splashback.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite100620BK
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäUrinal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)3.958
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiUrinals
    • UNSPSC-koodi30181506
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 21 00
    • OmniClass-nimikeUrinals

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka