Julkaise tuotteesi
102839 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102839 Slimline toilet seat lid

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Colour: grey. For S21 WC models. Supplied with fixing elements.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite102839
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWC pan
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)46
  • Leveys (mm)361
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliDuroplast
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1337
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka