Julkaise tuotteesi
453140 MINERALCAST wash trough
DELABIE

453140 MINERALCAST wash trough

Wall-mounted wash trough, 3 services. MINERALCAST: composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Ideal for use in public and commercial places, especially schools. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece cast wash trough, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Warm to the touch. With incline to prevent water pooling. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with three 1¼" wastes. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 63kg. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite453140
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLuonnollinen akryylikivi
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka