Julkaise tuotteesi
103419 Designer toilet seat lid with soft close
DELABIE

103419 Designer toilet seat lid with soft close

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Soft close toilet seat lid: slow closure, gently and silently. Toilet seat lid can be removed: easy to install and remove for thorough and effective cleaning. Colour: black. For BCN WC models. Supplied with fixing elements. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite103419
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWC pan
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-02-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)45
  • Leveys (mm)370
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliDuroplast
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)2207
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011196
  • ETIM-nimiToilet seat
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka