Julkaise tuotteesi
2445L Mechanical basin mixer
2445L Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2445L Mechanical basin mixer

    Wall-mounted mechanical basin mixer. Mechanical mixerwith flat, swivelling under spout L. 200mm with hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Mixer with Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm requires no manual contact.. Mixer with 150mm centres supplied with offset STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin surface. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes. hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Wall-mounted mixer with 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2445L
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)196
    • Leveys (mm)215
    • Syvyys (mm)278
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1557
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017610
    • ETIM-nimiSanitary taps
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText