Julkaise tuotteesi
110110 Wall-hung BCN S WC pan
DELABIE

110110 Wall-hung BCN S WC pan

Wall-hung WC pan, 360 x 340 x 550mm. Compatible with all standard frame systems available on the market. Elegant and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm. One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Horizontal water inlet: Ø 55mm. Horizontal waste outlet: Ø 100mm. Water saving: works with 4L or more of water. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with fixing plate and 6 theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 12kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0112110001]
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite110110
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWC pan
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)338
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)550
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka