Julkaise tuotteesi
110300 S21 P floor-standing WC pan
DELABIE

110300 S21 P floor-standing WC pan

Floor-standing WC pan, 360 x 400 x 580mm. Elegant and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm. One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Horizontal water inlet: Ø 55mm. Horizontal waste outlet: Ø 100mm. Supplied with PVC pipe. Water saving: works with 4L or more of water. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid. Quick and easy to install: 2 access panels with theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 14kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0110020001]
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite110300
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWC pan
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka