Julkaise tuotteesi
110390BK MONOBLOCO S21 WC pan with cistern
DELABIE

110390BK MONOBLOCO S21 WC pan with cistern

Floor-standing WC pan with dual flush cistern 3L/6L. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.5mm. Matte black Teflon® finish. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Water supply can be recessed from below or exposed from the side (right/left). Recessed horizontal or vertical waste outlet. Supplied with PVC pipe. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid. Quick to install: 2 access panels with theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 21kg. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite110390BK
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWC pan
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)815
  • Leveys (mm)370
  • Syvyys (mm)620
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)18.099
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka