Julkaise tuotteesi
120130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

120130 Wall-mounted BOB washbasin

Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 150mm centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 220mm L. 200mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar within first 90°. Full flow 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite120130
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)285
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka