Julkaise tuotteesi
120470 HEMI inset round washbasin Ø 310mm
DELABIE

120470 HEMI inset round washbasin Ø 310mm

Round basin for recessed installation from above or below. Basin internal diameter: 310mm. Cut-out diameter: 330mm for installation from above, 310mm for installation from below. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 1.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0213470201]
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite120470
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)134
  • Leveys (mm)375
  • Syvyys (mm)375
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka