Julkaise tuotteesi
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
    DELABIE

    120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm

    Round washbasin for recessed installation from above or below. Basin internal diameter: 385mm. Cut-out diameter: 400mm for installation from above, 380mm for installation from below. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 0.8mm. Matte black Teflon® finish. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied without waste. Waste with black finish can be added (6110BK) or chrome finish (6110). Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 1.6kg. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite120490BK
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)1996
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka