Julkaise tuotteesi
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
    DELABIE

    120650 Countertop QUADRA washbasin

    Countertop washbasin, 380x380mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Basin internal diameter: 310mm. Cutout diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3kg. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite120650
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)72
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka