Julkaise tuotteesi
121430 FRAJU wall-mounted washbasin
DELABIE

121430 FRAJU wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 530x470mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm for the bowl and 1.5mm for surround. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.65kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0211430008]
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite121430
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)165
  • Leveys (mm)530
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka