Julkaise tuotteesi
121810 UNITO countertop washbasin
121810 UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    121810 UNITO countertop washbasin

    Countertop washbasin, 395 x 405mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.6kg. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite121810
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)80
    • Leveys (mm)395
    • Syvyys (mm)405
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka