Julkaise tuotteesi
123400 PMR XS wall-mounted washbasin
DELABIE

123400 PMR XS wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm right tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.9kg. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite123400
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka