Julkaise tuotteesi
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
    DELABIE

    134170 DELTA wall-hung urinal

    Wall-hung individual rimless urinal.
    Compatible with all standard frame systems on the market.
    Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish.
    Stainless steel thickness: 1.2mm.
    Top (exposed) water inlet.
    Recessed waste outlet. Concealed trap.
    Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame.
    Supplied with 1½" P trap, fixing elements and theft prevention TORX security screws.
    CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2L flush.
    Weight: 7.5kg.
    30-year warranty.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite134170
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäUrinal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)585
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)385
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)5.18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010235
    • ETIM-nimiUrinal
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 21 00
    • OmniClass-nimikeUrinals

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka