Julkaise tuotteesi
134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal
DELABIE
Arkistoitu

134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal

Wall-hung individual, rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Ceramic. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed waste outlet. Concealed trap. Supplied with one spreader, one waste and one trap 1½". Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2-litre flush. Weight: 11.5kg. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite134718
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)582
  • Leveys (mm)280
  • Syvyys (mm)348
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)6293
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiUrinals
  • UNSPSC-koodi30181506
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals