Julkaise tuotteesi
160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination
160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination
    DELABIE

    160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination

    Combination unit: washbasin and floor-standing central WC panwith recessed toilet roll holder. Wall-mounted installation with 3 access panels, 2 on the sidesand 1 on the top with theft prevention TORX security screws. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel unit thickness: 2mm. Rounded corners and edges for improved safety. Smooth surface for easy cleaning. Suitable for prisons, police stations, etc. WC pan is completely welded to washbasin, no screws: makes cleaning easier and prevents concealment of objects. WC pan central to the unit. Washbasin equipped with time flow tap: stainless steel tamperproofpush-button and anti-blocking system, 7 second time flow, M1/2". WC equipped with time flow flush valve, 7 second time flow, M3/4". Water inlet: washbasin M1/2", WC M3/4". Recessed horizontal water outlet: Ø 100mm. Supplied with washbasin siphon. Easy to install: only one water outlet for both washbasin and WC,water inlet and outlet already connected. Weight: 36kg. [Formerly ref: 0610030008]
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite160800
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäCombination
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011318
    • ETIM-nimiToilet combination
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka