Julkaise tuotteesi
180100 Floor-standing ILHA drinking fountain
DELABIE

180100 Floor-standing ILHA drinking fountain

Floor-standing drinking fountain. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. Height: 915mm. Supplied with bubbler tap: chrome-plated, instant shut-offand adjustable flow rate, inlet M⅜". Flat perforated waste, without screws:easy to clean and vandal-resistant. Recessed vertical water outlet. Waste outlet 1¼". Supplied with fixing elements. Weight: 9.6kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0810100000]
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite180100
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)915
  • Leveys (mm)320
  • Syvyys (mm)320
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)10514
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Juomahanat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDrinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDrinking Fountains
  • OmniClass-numero23-31 31 00
  • OmniClass-nimikeDrinking Fountains

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka