Julkaise tuotteesi
180820 Wall-mounted SD drinking fountain
DELABIE

180820 Wall-mounted SD drinking fountain

Wall-mounted drinking fountain. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Supplied with a bubbler tap: chrome-plated, instant shut-off with flow rate adjustment, inlet M⅜". Supplied with a swan neck tap for filling bottles and flasks: chrome-plated body and stainless steel spout, instant shut-off with adjustable flow rate, connector M⅜". Flat perforated waste, without screws: easy to clean and vandal-resistant. Waste outlet 1¼". Supplied with fixing elements. Weight: 3kg. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite180820
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)320
  • Syvyys (mm)320
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDrinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDrinking Fountains
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka