Julkaise tuotteesi
182320 Wall-mounted SXS mechanical hand washbasin
DELABIE

182320 Wall-mounted SXS mechanical hand washbasin

Wall-mounted, knee-operated hand washbasin. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 0.8mm. Rounded edges prevent injury. With splashback. Supplied with swan-neck spout, soft-touch operation time flow tap with 7-second time flow and premixer with non-return valves. Bare version (i.e. without tap) is available (ref. 181320). Flat perforated waste, without screws: easy to clean and vandal-resistant. Water savings: flow rate pre-set at 3 lpm. Maximum hygiene: no manual contact with tap. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.3kg. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite182320
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)610
  • Leveys (mm)385
  • Syvyys (mm)385
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)3523
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka