Julkaise tuotteesi
184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin
DELABIE

184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin

Wall-mounted hand washbasin with electronic control. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Without splashback. Supplied with battery-operated electronic mixer with integrated batteries and solenoid valve, and chrome-plated brass soap or hydroalcoholic gel dispenser. 1¼" waste included. Without overflow. Water savings: flow rate pre-set at 3 lpm. Maximum hygiene: no manual contact with tap, reduced stagnation solenoid valve, duty flush prevents bacterial development. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.1kg. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite184310
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)194
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka