Julkaise tuotteesi
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
    DELABIE

    254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers

    Waterproof recessing housing for mechanical shower mixers, kit 1/2. - Collar with waterproof seal. - Hydraulic connection from the outside and maintenance from the front. - Top inlets. - Adjusts to all types of installations (rails, solid walls, panels). - Compatible with wall finishes 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 83mm). - Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. - Stopcocks and flow rate adjustment, filters and cartridge are all integrated and accessible from the front. - Mechanical shower mixer. - Supplied in 2 kits: secure system flush without sensitive elements. 30-year warranty. Order with a control plate reference 2541 or 2541EP.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite254BOX
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)252
    • Leveys (mm)224
    • Syvyys (mm)211
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1548
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka