Julkaise tuotteesi
350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm
DELABIE

350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm

Basic straight grab bar for people with reduced mobility. Ø 32mm tube, 500mm centres. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. 30-year warranty. CE marked.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite350505S
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessibility
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)73
  • Leveys (mm)572
  • Syvyys (mm)72
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)605
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011028
  • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka