Julkaise tuotteesi
35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm
DELABIE

35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm

3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)
Basic angled grab bar 135°, Ø 32mm, for people with reduced mobility. Grab bar made from white powder-coated stainless steel. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped and simplify installation. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. Dimensions: 400 x 400mm. 30-year warranty. CE marked.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite35082W
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessibility
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)356
  • Leveys (mm)72
  • Syvyys (mm)756
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)599
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka