Julkaise tuotteesi
35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white
DELABIE

35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white

Basic two-wall grab bar with sliding vertical bar, for people with reduced mobility. White powder-coated stainless steel. Upright position can be adjusted during installation: can be moved to the left or the right. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole plate. Dimensions: 1,150 x 750 x 750mm, Ø 32mm. 30-year warranty. CE marked.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite35481W
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessibility
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)786
  • Leveys (mm)786
  • Syvyys (mm)1216
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)2707
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka