Julkaise tuotteesi
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap

    Matte black cross wall electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared movement detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Filter, solenoid valve M3/8". Chrome-plated solid brass body. Matte black chrome finish. Chrome-plated spout L. 205mm for cross wall installation ≤ 190mm. Sensor cable L.120mm, flexibles and mounting all pass through the same hole. Anti-blocking security. Spout with a smooth interior and low water volume (limits bacterial niches). Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite379DERB
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin tap
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)40
    • Syvyys (mm)253
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1086
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010340
    • ETIM-nimiElectronic tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka