Julkaise tuotteesi
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
    DELABIE

    4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model

    Designer coat hook, short model. Wall-mounted coat hook. Bright polished 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. Dimensions: Ø 62 x 65 x 73mm. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4043P
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)73
    • Leveys (mm)62
    • Syvyys (mm)66
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)96
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010552
    • ETIM-nimiTowel hook
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-21 15 19 13
    • OmniClass-nimikeCoat Hooks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka