Julkaise tuotteesi
4048MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set
DELABIE

4048MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set

Wall-mounted Be-Line® toilet brush set. Wall-mounted robust toilet brush set with anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic matte white powder-coated 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: prevents the brush from sitting in stagnant water and splashing when next used. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 330mm. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4048MW
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)330
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka