Julkaise tuotteesi
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
    DELABIE

    4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid

    Wall-mounted toilet brush set with lid from the Be-Line® range. Robust toilet brush set with anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic metallised anthracite powder-coated 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: prevents the brush from sitting in stagnant water and splashing when next used. Toilet brush and lid automatically centre in the holder. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 410mm. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4051C
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)93
    • Leveys (mm)93
    • Syvyys (mm)229
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)2685
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka