Julkaise tuotteesi
428156 TEMPOMATIC urinal valve
DELABIE
Arkistoitu

428156 TEMPOMATIC urinal valve

Cross wall electronic urinal valve: CR123 6V lithium battery-operated, electronic control unit with solenoid valve, filter and stopcock M½". Cross wall installation ≤ 155 mm. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Detection distance, time flow and flow rate can be adjusted during installation. Detection delay is 3 seconds. Automatic pre-rinse is possible. Time flow ~3 seconds, can be adjusted from 3 - 12 seconds. Hygienic duty flush every 24 hours after last use: prevents vacuums. Flow rate 0.3 L/sec. at 3 bar, can be adjusted. Wall plate flush to the wall. Threaded rod can be cut to size. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite428156
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäUrinal valve
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)796
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010210
  • ETIM-nimiElectronic urinal flusher
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals