Julkaise tuotteesi
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
    DELABIE

    441157 TEMPOMATIC Electronic tap

    Cross wall electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Chrome-plated fixed spout L. 170mm with anti-rotating pin and back-nut. Plate is flush to wall. Shockproof infrared presence detection sensor for wall ≤ 155mm Anti-blocking security. For walls ≤ 155mm. Solenoid valve with integrated filter. Threaded rods can be cut-to-size. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite441157
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin tap
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)185
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1887
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010340
    • ETIM-nimiElectronic tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
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
    Pohjois-Korea