Julkaise tuotteesi
450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres
450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres
    DELABIE

    450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres

    Round pedal bin. With plastic liner. Capacity: 5 litres. For use with 5-litre bags. Bright polished stainless steel finish. Dimensions: Ø 203mm, height 285mm. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite450P
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1052
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011189
    • ETIM-nimiGarbage bucket
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka