Julkaise tuotteesi
462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres
DELABIE

462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres

Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model with lid. Bright polished stainless steel. Capacity 13 litres. Stainless steel 1mm thick. Dimensions: 150 x 280 x 320mm. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite462
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)457
  • Leveys (mm)283
  • Syvyys (mm)151
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)3191
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWaste Receptacles
  • OmniClass-numero23-21 43 23
  • OmniClass-nimikeSanitary Waste Receptacles

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka