Julkaise tuotteesi
510047W Coat hook
DELABIE

510047W Coat hook

Design-led, compact coat hook. Wall-mounted coat hook. White powder-coated bacteriostatic 304 stainless steel hook. Concealed fixings. Dimensions: Ø 18 x 40mm. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite510047W
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)18
  • Leveys (mm)18
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)67
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-21 15 19 13
  • OmniClass-nimikeCoat Hooks

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka