Julkaise tuotteesi
510150 Cover plate for drop-down rail, bright
DELABIE

510150 Cover plate for drop-down rail, bright

Chrome-plated ABS cover plate for drop-down rail. Conceals the fixing screws when the drop-down support rail is removed. Reduces the number of drop-down support rails in a facility, allowing installation only when required. E.g. hotels or hospitals accommodating a disabled person temporarily. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite510150
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessibility
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)230
  • Leveys (mm)105
  • Syvyys (mm)17
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)263
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka