Julkaise tuotteesi
510164P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 850mm
DELABIE

510164P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 850mm

Drop-down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar for WCs or showers. Allows side access in the raised position. In the lowered position use as a grab bar, for standing up and assisting movement. Retained in upright position. Slowed down descent. Drop-down grab bar made from bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel with bright polished UltraPolish finish, non-porous uniform surface for easy maintenance and hygiene. Fixings concealed by a 4mm thick 304 stainless steel cover plate. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 850 x 230 x 105mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite510164P
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessibility
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-04-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka