Julkaise tuotteesi
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
    DELABIE

    510405 Lift-up shower seat with leg

    Lift-up shower seat with leg. Shower seat for disabled people and people with reduced mobility. Non-slip solid seat made from polypropylene. Seat is comfortable and easy to maintain. Hinged leg which folds automatically. Structure made from white aluminium tubing, Ø 25 x 2mm. Concealed fixings. Dimensions 410 x 360 x 480mm. Folded dimensions: 85 x 562mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Wall-mounted lift-up shower seat with 30-year warranty. CE marked.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite510405
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessibility
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)480
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)86
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)2337
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010872
    • ETIM-nimiShower seat
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_51_75
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary seats
    • OmniClass-numero23-31 17 23
    • OmniClass-nimikeShower Seats

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka