Julkaise tuotteesi
510601W Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

510601W Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. White powder-coated 304 stainless steel. Dispenses one sheet at a time, suitable for most paper towels. With lock and standard DELABIE key. Level control. Capacity: 500 sheets. Dimensions: 120 x 275 x 360mm. Pack of interleaved paper towels can be ordered separately (ref. 6606). 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite510601W
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)360
  • Leveys (mm)275
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-21 43 15 25
  • OmniClass-nimikePaper Towel Dispensers

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka